Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Support für den Nachwuchs

Die Nachwuchsförderung ist integraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie von norelem. Einmal mehr zeigen dies zwei aktuelle Studentenprojekte, mit denen norelem den 3D-Druck faserverstärkter Polymere und die Entwicklung eines Hochgeschwindigkeits-Transportsystems unterstützt.

      

Die systematische Vermittlung maschinenbaurelevanter Themen ist Ziel und Aufgabe der norelem ACADEMY. Zu den Formaten der Know-how-Weitergabe gehören Produktschulungen zu Normteilen ebenso wie technische Schulungen zu unterschiedlichsten Konstruktionsthemen. Zugleich realisiert die norelem ACADEMY mit der gezielten Nachwuchsförderung eine Säule der Unternehmensphilosophie. Ein wichtiger Teilbereich ist hierbei die Förderung von Schüler- und Studentenprojekten, für die norelem kostenfrei Bauteile bereitstellt - Beratung durch norelem-Experten inklusive.

Innovative Technologien stärken

Zwei Projekte, die norelem jüngst gefördert hat, sind „FiberFusion“ und „Hyperloop“. FiberFusion ist ein zweisemestriges Projekt an der ETH Zürich, mit dem ein additives Fertigungsverfahren entwickelt und als kontinuierlicher 3D-Druck faserverstärkter Polymere hochpräzise umgesetzt werden soll. Hierfür stellte norelem dem Projektteam eine Reihe von Komponenten bereit. Dazu gehörten Gehäuselagereinheiten aus Edelstahl und Grauguss, die Wellen aufnehmen und eine Rotation mit wenig Widerstand ermöglichen, verschiebbare Spannrollen, die eine kraftschlüssige Verbindung des Riemenantriebs garantieren, Spannsätze, die für die richtige Spannung der Fasern sorgen sowie Gleitlager für ein gleichmäßiges und widerstandsarmes Drehen der Faserrollen. Eine einfache und sichere Montage ist möglich durch die Kombination aus Winkelbeschlag und Kugelpfanne. Der Drehpunkt der Gasdruckfeder ist auf einer Kugel gelagert, so dass ein Verdrehen während des Öffnens und Schließens möglich ist. Die Gasdruckfeder ermöglicht somit ein einfaches Öffnen und Schließen der Haube.

Ein weiteres Projekt, mit dem norelem innovative Technologie unterstützt, ist die Entwicklung und Optimierung eines Hochgeschwindigkeits-Transportsystems nach dem Hyperloop-Prinzip. Rund 60 Studierende der interdisziplinären „mu-zero Hyperloop“-Gruppe entwickelten zunächst den Prototyp einer Transportkapsel samt neuartigem Antriebssystem. Im zweiten Schritt entwickelte ein neues Team die von einem Linearinduktionsmotor angetriebene Transportkapsel weiter und optimierte sie für höhere Geschwindigkeiten.

norelem unterstützte die Hyperloop-Projekte u. a. mit Passfedern, die formschlüssig Räder und Wellen verbinden und so ein Verdrehen verhindern. Sicherungsringe sicherten Räder und Lager in axialer Richtung und Zylinderstifte erleichterten die exakte Positionierung und Montage der verschiedenen Baugruppen. Durch die dämpfenden Elastomer-Federn konnten die Magnete von der restlichen Struktur entkoppelt, mittels Gewindestangen mit den Halteblechen verbunden und somit ein störungsfreier Ablauf gewährleistet werden. 

Dieses Jahr geht dieser Support mit einem wiederum neuen Team in die nächste Runde.